피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/verbindungselemente/verbindungsflansche_vf/vf407_asmtab.prj},{NB=11001847 Verbindungsflansche VF 407},{BNR=11001847},{TYP=VF 407},{INFO=Infotext},{D=5},{L=25},{PPATH=vf407_asmtpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.274}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
11001847 Flange plates VF 407
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
VF 407 - Flange plates
Bill of material
11001847 Flange plates VF 407
BNR
Order number
11001847
TYP
Type
VF 407
INFO
Infotext
정보
Infotext
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.274
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D