??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
11004992 Anschlagschraube AS 08/40
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
AS - Anschlagschrauben
Stückliste
11004992 Anschlagschraube AS 08/40
BNR
Bestellnummer
11004992
TYP
Typ
AS 08/40
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
Durchmesser D1
5.5 mm
D2
Durchmesser D2
4 mm
G1
Gewinde G1
M 8x1
G2
Gewinde G2
M 10x1
L1
Länge L1
57 mm
L2
Länge L2
12 mm
L3
Länge L3
40 mm
L4
Länge L4
3 mm
L5
Länge L5
2 mm
L6
Länge L6
4 mm
L7
Länge L7
7 mm
SW1
Schlüsselweite SW1
10 mm
SW2
Schlüsselweite SW2
10 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Gewicht
0.021 kg
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.