??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
PDZ-160 50245033 0 50253997 50161677 S X X
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
PDZ - Axe portique
Nomenclature
PDZ-160 50245033 0 50253997 50161677 S X X
BNR
Article No.
50245033
TYP
Type
PDZ 160
HUB
Course effective mécanique
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course effective mécanique
mm
cm
inch
ft
POSITION
à gauche/à droite
MOT
Moteur
GET
Engrenage PE-PER/AF-AFR
POG
Position de la ceréales
AW
Position des angle rouages
ISERVO
Engrenage
TM
Moteur avec/sans frein
MS
Situation de pris moteur
G
Longueur de profil
336 mm
L
Longueur compl.
574 mm
EDZ
EDZ file
AFAG.50245033.edz
AAQ326
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axis-pdz-160.html
GEW
Poids
40.404 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.