??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
11004987 SD M14x1 -1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SD M14x1 -1 - Amortisseurs
Nomenclature
11004987 SD M14x1 -1
BNR
Article No.
11004987
TYP
Type
SD M14x1 -1
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
Diamètre D1
4 mm
G1
Fil G1
M14x1
L1
Longeur L1
82 mm
L2
Longeur L2
10 mm
L3
Longeur L3
16 mm
L4
Longeur L4
4 mm
SW1
Largeur de clé SW1
16 mm
SW2
Largeur de clé SW2
13 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.065 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D